Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0204 - Třmenová madla oválná
Kusovník
K0204.11201
BESTKIPP
Objednací číslo
K0204.11201
FARBE
Barva
černě komaxitováno
A
Délka
112 mm
D
Závit
M 6
B
Šířka
21 mm
B1
Šířka
13 mm
H
Výška
50 mm
T
Hloubka
12 mm
L
Délka
125 mm
TRAG
Nosná síla
1000 N
GEW
Hmotnost cca
0.1080 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245123773
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.